Philips HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V

Opis produktu

Philips HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V

Kod zamówienia: 21991000
Pełny kod zamówienia: 871829121991000

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
208-240-277 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Współczynnik mocy 50% obciążenia (Min)
0,98
Prąd upływu (Max)
0,7 mA
Szerokość prądu rozruchowego
4 ms
Prąd wejściowy (Nom)
1.32 A
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
4 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
11
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700676766 pl_PL pdf 472.8 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V pdf 270.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913700676766_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700676766_EU
Wiele zasobów - Visuals