Natura jako nowe ryzyko biznesowe
W naszym zakładzie produkcyjnym w Pile niedawny monitoring przyrodniczy ujawnił nieoczekiwaną aktywność po zmroku. Stwierdzono obecność co najmniej sześciu gatunków nietoperzy, które wykorzystują teren zakładu jako miejsce żerowania, przyciągane przez owady występujące w pobliżu drzew i oświetlenia fabrycznego. To niewielkie, ale bardzo wymowne przypomnienie, że obiekty przemysłowe są integralną częścią lokalnych ekosystemów. Jako firma prowadząca działalność produkcyjną na skalę globalną, jesteśmy odpowiedzialni za ograniczanie naszego wpływu na środowisko naturalne oraz tworzenie warunków, w których ludzie i dzika przyroda mogą bezpiecznie współistnieć.
Odpowiedzialność ta ma dziś coraz większe znaczenie biznesowe. Ponad połowa światowego PKB, odpowiadająca wartości około 44 bilionów dolarów generowanej aktywności gospodarczej1, jest w umiarkowanym lub wysokim stopniu zależna od zasobów naturalnych i usług ekosystemowych. Wraz z postępującą degradacją środowiska utrata bioróżnorodności wpływa na sposób, w jaki przedsiębiorstwa postrzegają odporność organizacji, zgodność z regulacjami oraz długoterminowe tworzenie wartości.
Świadomość tych wyzwań rośnie, jednak tempo realnych działań biznesu nadal powinno być większe. Ramy raportowania, takie jak Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), pomagają organizacjom lepiej identyfikować zależności od środowiska naturalnego oraz związane z nim ryzyka. Jednocześnie analizy World Benchmarking Alliance pokazują, że wiele dużych przedsiębiorstw wciąż nie posiada pełnego obrazu swojego wpływu na przyrodę, mimo rosnących oczekiwań regulatorów i inwestorów.
Od ambicji do realnych efektów
Poczucie pilności w obszarze ochrony środowiska już dziś przekłada się na konkretne działania realizowane w zakładach Signify. Obejmują one m.in. wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, instalacje fotowoltaiczne, optymalizację gospodarki ściekowej, zastępowanie substancji chemicznych bardziej zrównoważonymi alternatywami, ograniczanie zużycia wody oraz realizację celów związanych z eliminacją odpadów trafiających na składowiska.
W ramach programu Jaśniejsze Życie, Lepszy Świat 2030 zobowiązaliśmy się, że do 2030 roku wszystkie nasze zakłady produkcyjne osiągną status Low Nature Impact Sites, czyli obiektów o niskim wpływie na środowisko naturalne.
Choć wyznaczanie celów i transparentne raportowanie postępów są niezbędne, same w sobie nie wystarczą do skutecznej ochrony ekosystemów. Dlatego nasze ambicje związane z ochroną przyrody przełożyliśmy na mierzalne cele operacyjne. Obejmują one ograniczanie emisji do wody, powietrza i gleby, redukcję zużycia wody, zmniejszanie ilości odpadów niebezpiecznych oraz eliminowanie odpadów kierowanych na składowiska w całej naszej globalnej sieci zakładów produkcyjnych. Podejmując działania w tych wzajemnie powiązanych obszarach, pomagamy ograniczać zanieczyszczenie środowiska, jednocześnie wspierając realizację szerszych celów klimatycznych oraz ochronę bioróżnorodności.
Postęp w całej sieci zakładów produkcyjnych
To właśnie w produkcji środowiskowe zobowiązania przekładają się na realne działania operacyjne. Wyznaczenie tych celów wymagało kompleksowej analizy całej naszej sieci zakładów produkcyjnych, aby zidentyfikować obszary, w których możemy osiągnąć rzeczywisty wpływ i skutecznie przełożyć korporacyjne ambicje na działania realizowane każdego dnia.
Już dziś widzimy wyraźne postępy. Niemal połowa naszych zakładów produkcyjnych osiągnęła cztery z sześciu celów programu Low Nature Impact, a ponad jedna trzecia zrealizowała trzy z sześciu wyznaczonych celów. Jednocześnie mniej niż 0,5% odpadów trafia na składowiska. Bazujemy na wieloletnich doświadczeniach i konsekwentnie wdrażamy sprawdzone rozwiązania środowiskowe w całej globalnej sieci naszych zakładów.
Inicjatywa Low Nature Impact odzwierciedla nasze przekonanie, że wyzwania środowiskowe należy postrzegać jako elementy jednego, wzajemnie powiązanego systemu. Ograniczając emisje, zmniejszając zużycie wody oraz minimalizując ilość odpadów, jednocześnie zwiększamy odporność naszych operacji i wspieramy ochronę ekosystemów, od których wszyscy jesteśmy zależni.
Jak wygląda to w praktyce?
- Energia odnawialna - wdrażamy instalacje fotowoltaiczne oraz systemy magazynowania energii w akumulatorach, wspierając transformację w kierunku produkcji o niższej emisji dwutlenku węgla.
- Efektywność energetyczna - instalujemy promienniki grzewcze oraz systemy odzysku ciepła, które pozwalają ponownie wykorzystać energię, która w przeciwnym razie zostałaby utracona.
- Czystsze procesy produkcyjne - modernizujemy systemy filtracji w procesach przygotowania powierzchni oraz zastępujemy wybrane substancje chemiczne bardziej zrównoważonymi alternatywami, ograniczając zużycie chemikaliów i wpływ na gospodarkę ściekową.
- Jakość powietrza - usprawniamy elektrofiltry kominowe, aby skuteczniej ograniczać emisję pyłów do atmosfery.
- Gospodarka odpadami i wodą - realizujemy lokalne działania mające na celu udoskonalenie procesów oczyszczania ścieków, redukcję ilości odpadów niebezpiecznych oraz dalsze ograniczanie odpadów kierowanych na składowiska.
Plany realizowane w poszczególnych zakładach obejmują również konkretne, policzalne działania. Wśród nich znajdują się instalacje paneli fotowoltaicznych, które mają produkować odpowiednio 503 MWh i 893 MWh energii słonecznej rocznie, jednocześnie ograniczając emisję CO₂ o 352 i 623 tony rocznie.
Dodatkowo modernizacja kotłowni ma przynieść redukcję emisji CO₂ o 2 099 ton rocznie, a instalacja elektrofiltrów kominowych została zaprojektowana tak, aby obniżyć poziom emisji pyłu PM10 z średnio 67 mg/Nm³ do 17 mg/Nm³.
Współpraca na rzecz wzmocnionych efektów
Żadna firma nie jest w stanie samodzielnie stawić czoła wyzwaniom związanym z utratą bioróżnorodności, zanieczyszczeniem środowiska czy budowaniem odporności na zmiany klimatu. Rzeczywisty postęp wymaga współpracy biznesu, partnerów eksperckich oraz organizacji społecznych, łączącej działania operacyjne z wiedzą naukową, odpowiedzialnością i wymianą doświadczeń.
W Signify partnerstwa odgrywają istotną rolę we wzmacnianiu efektów programu Low Nature Impact. Dzięki nim możemy powiązać działania realizowane na poziomie poszczególnych zakładów z szerszymi inicjatywami wspierającymi ochronę ekosystemów, ograniczanie zanieczyszczeń oraz tworzenie zdrowszego środowiska życia dla lokalnych społeczności. Jest to szczególnie ważne w obszarze jakości powietrza. Ograniczanie emisji u źródła przynosi korzyści wykraczające poza granice naszych własnych operacji, wspierając poprawę jakości środowiska także w otoczeniu zakładów produkcyjnych i społecznościach, które z nimi są związane.