Polska - Polski
Przestrzeń do pracy indywidualnej

Przestrzeń do pracy indywidualnej

Oświetlenie stworzone z myślą o elastycznych i inspirujących przestrzeniach biurowych

Odpowiednie oświetlenie, nawet w zamkniętych biurach, potrafi dodać energii i wspierać jasność myślenia. Nasze rozwiązania podnoszą samopoczucie i jakość pracy, oferując:

 

  • Wyjątkowy komfort wizualny i skupienie na zadaniach
  • Inteligentne dopasowanie do obecności ludzi i naturalnego światła
  • Łatwe spełnianie norm oświetlenia biurowego

W czym możemy pomóc

W zgodzie ze standardami. Z myślą o samopoczuciu.

Zachowanie właściwej równowagi między jasnością, komfortem a wydajnością w zamkniętych biurach bywa trudne. Nasze inteligentne systemy oświetleniowe wspomagają koncentrację, spełniają normy oświetlenia biurowego i dostosowują się do cyklu dobowego człowieka, poprawiając samopoczucie przez cały dzień.

Światło, które trafia w punkt

Odpowiednie światło ułatwia każde zadanie, zapewnia lepszą widoczność i większy komfort pracy:

 

  • Precyzyjne oświetlenie zmniejsza efekt olśnienia i zmęczenie oczu
  • Regulacja natężenia umożliwia dopasowanie do rodzaju pracy i indywidualnych potrzeb
  • Sprzyja koncentracji i dodaje energii, pomagając osiągać lepsze wyniki

Zintegrowany system oświetlenia Signify Interact

Nasze zintegrowane systemy oświetleniowe dla IoT oferują szereg inteligentnych funkcji, które znacząco wpływają na oszczędność energii, efektywność operacyjną, komfort i doświadczenie użytkownika.

Optymalizacja zużycia energii

Optymalizacja zużycia energii

  • Wybór bazowego poziomu zużycia energii pozwala określić oszczędności energii w systemie
  • Oszczędzanie energii dzięki automatycznemu wykorzystaniu światła dziennego i detekcji obecności.
  • Pełna analiza zużycia energii — w całej infrastrukturze
Oświetlenie dopasowane do cyklu dobowego

Oświetlenie dopasowane do cyklu dobowego

  • Aranżacje świetlne tworzone na podstawie wyników badań poprawiają bezpieczeństwo, zadowolenie i samopoczucie pracowników
  • Wsparcie naturalnego rytmu dobowego organizmu pomaga utrzymać odpowiedni poziom energii, zaangażowania i wydajności pracy
  • Pracownicy mogą sami wybierać preferowane aranżacje
Zarządzanie przestrzenią

Zarządzanie przestrzenią

  • Obniżenie kosztów nieruchomości zgodnie z rzeczywistymi potrzebami przestrzennymi.
  • Wykorzystywanie informacji o zajętości przestrzeni, aby uczynić ją wygodniejszą i przyjazną dla użytkownika
  • Oszczędności dzięki inteligentnemu planowaniu obsługi budynku
NatureConnect

NatureConnect — Signify

Jak to działa? NatureConnect odwzorowuje naturalne światło dzienne i widoki nieba, tworząc sceny świetlne, które dodają energii i łączą przestrzenie bez okien z naturą.

Signify myCreation

Signify myCreation

Lepsza jakość i estetyka miejsca pracy dzięki konfigurowalnemu i ekologicznemu oświetleniu do biur. Oprawy są drukowane lokalnie i na żądanie z materiałów pochodzących z recyklingu, i dostarczane bezpośrednio do firmy. Spersonalizowane, energooszczędne i inteligentne światło powstaje w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. 

Jak możemy Cię wesprzeć

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami, webinarami, innowacjami i narzędziami.​

Nowy projekt

Więcej informacji​

Czy rozpoczynasz nowy projekt? Chętnie Ci pomożemy.

Wyszukiwarka partnerów

Wyszukiwarka partnerów

Znajdź dystrybutora lub certyfikowanego integratora systemów w swojej okolicy.