Philips LuxSpace Compact – montaż na powierzchni i zwieszany

Philips LuxSpace Compact, natynkowy i wiszący: niezwykle wydajny, stylowy i idealny do wysokich sufitów

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Philips LuxSpace został zaprojektowany tak, aby zapewnić idealne połączenie efektywności, wysokiego komfortu wizualnego i stylowego wzornictwa bez uszczerbku dla wydajności oświetlenia. Oświetlenie LuxSpace charakteryzuje się długą trwałością i skutecznością świetlną do 175 lm/W, a także doskonałym oddawaniem barw i rozkładem światła, co ma zasadniczy wpływ na wizualne i niewizualne oddziaływanie światła na ludzkie zdrowie i samopoczucie. Rodzina downlightów LuxSpace oferuje szeroki wybór opcji pozwalających na stworzenie pożądanej atmosfery i zapewnienie komfortu użytkownika, bez względu na przeznaczenie.

Korzyści

  • Najlepsza w swojej klasie skuteczność wynosząca do 175 lm/W

  • Delikatne, naturalne światło zapewnia komfort wizualny

Cechy

  • Natynkowe (DN610C) i podwieszane (DN610P)

  • Wybór pięciu optyk: wysokopolerowana, fasetonowa, matowa, biała i czarna

Zastosowania

  • Biura
  • Sklepy
  • Szpitale i ośrodki opieki
  • Hotele
  • Lotniska
  • Budynki miejskie
  • Atria

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet LuxSpace Compact – montaż na powierzchni i zwieszany pl_PL pdf 639.1 kB

Ilustracje

Family-Photographs-LuxSpace Compact – montaż na powierzchni i zwieszany
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-LuxSpace Compact – montaż na powierzchni i zwieszany
Wiele zasobów - Software Plugins

Inne

Parametry środowiskowe produktów
LuxSpace Compact, surface & suspended EPD pdf 1.7 MB
Parametry środowiskowe produktów
LuxSpace Compact, surface & suspended EPD pdf 1.1 MB