SmartBalance Free Floor Standing: połączenie wydajności z inteligentnym designem
Klienci uwielbiają wolnostojące oprawy podłogowe jako idealne rozwiązanie do osobiście sterowanego, elastycznego i wygodnego oświetlenia. Philips SmartBalance gen2 przenosi wolnostojące oprawy podłogowe na zupełnie nowy poziom dzięki jeszcze smuklejszej i inteligentniejszej konstrukcji oraz większej liczbie wariantów zapewniających większą elastyczność. Najnowocześniejsza technologia oświetleniowa i opcje łączności oznaczają, że te wolnostojące oprawy LED zostały zaprojektowane z myślą o zwiększeniu efektywności energetycznej. Za pomocą jednej oprawy można oświetlić dwa stanowiska pracy do poziomu wymaganego w biurach, co pozwala jeszcze bardziej obniżyć koszt oświetlenia. Użytkownicy mają pełną kontrolę nad tymi stylowymi, wolnostojącymi oprawami za sprawą przycisku Touch and Dim znajdującego się na słupku. A dzięki czystej i kompaktowej konstrukcji wtapia się w każde wnętrze. Wolnostojąca oprawa podłogowa LED SmartBalance gen2 została również zaprojektowana z myślą o recyklingu, dzięki czemu stanowi prawdziwie „zielony wybór”.
Jednolite, pozbawione odbić światło zapewniające najlepsze oświetlenie biurowe
Jedna wolnostojąca oprawa podłogowa SmartBalance może oświetlić dwa biurka do poziomu wymaganego dla biur
Komfortowe światło z możliwością samodzielnego sterowania i oddzielnym ściemnianiem dla bezpośredniego i pośredniego poziomu światła
Wybór okrągłych lub ostro zakończonych głowic; stopka w kształcie litery U lub prostokąta
Jest to produkt klasy IPX0 i nie jest chroniony przed wnikaniem wody. W związku z tym zdecydowanie zalecamy dokładne sprawdzenie środowiska, w którym ma być zainstalowana oprawa.
Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższego zalecenia i oprawy zostaną narażone na wnikanie wody, firma Philips/Signify nie może zagwarantować zabezpieczenia przed awarią, a gwarancja na produkt zostanie unieważniona.