Philips MASTER LED-rør Nett/DC

Optimal ytelse og bærekraft

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Vårt nye Philips MASTER LED-rør Mains/DC er et banebrytende produkt utviklet for både allmennbelysning og nødbelysningsapplikasjoner. Det gir en rask og enkel måte å oppgradere hele belysningssystemet ditt på én gang, uten behov for å bytte eksisterende armaturhus. Høykvalitets og pålitelig belysning under daglig normal drift, så vel som ved uventede strømbrudd – belysning du kan stole på. Med opptil 75 000 timers levetid og 185 lm/W effektivitet er løsningen også holdbar og energieffektiv.

Fordeler

  • Optimal ytelse som dekker behovet for både generell belysning og nødbelysning.

  • Enestående besparelser med lavt energiforbruk og lang levetid

Funksjoner

  • 2-i-1-løsning egnet for generell belysning og nødbelysning

  • Nødbelysningen er kompatibel med både sentraliserte og desentraliserte systemer.

Bruksområder

  • kontorer, skoler, helsevesen; parkering, lager, industri; offentlige steder
  • Generell belysning og nødbelysning

Advarsler og sikkerhet

  • Installasjonen bør utføres av kvalifiserte fagfolk i samsvar med gjeldende lokale forskrifter. Den tilpassede armaturen skal være i samsvar med gjeldende standarder for nødbelysning. Vennligst bruk den vedlagte sjekklisten for å gjennomføre passende risikovurderinger før, under og etter installasjon.

  • Vær oppmerksom på at et kompatibelt nødlysbatterisett (vi anbefaler EM300V ELB, ELP3 kit HV, EAN: 8719514881136) og safeguard-modul (EAN: 8721103152213) også må brukes. Dette gjelder kun for bruk med desentraliserte systemer.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTER LED-rør Nett/DC no_NO pdf 272.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTER LED-rør Nett/DC
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-MASTER LED-rør Nett/DC
mange eiendeler - Software Plugins