Philips MASTER, LEDtube, T8, Nett/DC, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 time(r), ELR/EL-DC

MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 20W 840 T8

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T8, Nett/DC, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 time(r), 185 lm/W, EEL B, G13, Plast, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1, DC drevet sentral nødlys, Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)

Bestillingskode: 929004306702
Full bestillingskode: 872110311514000

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G13
Sustainability rating
Signify Circle
Nominell levetid
75 000 time(r)
Brytersyklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929004306702 pdf 69.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929004306702 no_NO pdf 1.2 MB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 20W 840 T8 pdf 2.8 MB
Installasjonsinstruksjoner
Installation Guide pdf 6.2 MB
Installasjonsinstruksjoner
Localized_DE_Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 342.6 kB
Installasjonsinstruksjoner
Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 337.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929004306702_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929004306702_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 20W 840 T8 IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 20W 840 T8 ldt 34.2 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-LED-tube-Mains-DC-FAM-103487795-Ref-929004306702 pdf 1.0 MB