Philips MASTER, LEDtube, T5, Nett/DC, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 time(r), ELR/EL-DC

MAS LEDtube Mains/EL 600mm 10.5W 840 T5

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, Nett/DC, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 time(r), 152 lm/W, EEL D, G5, Glass, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1, DC drevet sentral nødlys, Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)

Bestillingskode: 929004307002
Full bestillingskode: 872110311516400

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G5
Nominell levetid
60 000 time(r)
Brytersyklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929004307002 pdf 67.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929004307002 no_NO pdf 1.1 MB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - MAS LEDtube Mains/EL 600mm 10.5W 840 T5 pdf 2.8 MB
Installasjonsinstruksjoner
Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 337.3 kB
Installasjonsinstruksjoner
Localized_DE_Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 342.6 kB
Installasjonsinstruksjoner
Installation Guide pdf 6.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929004307002_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929004307002_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube Mains/EL 600mm 10.5W 840 T5 IES 8.5 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube Mains/EL 600mm 10.5W 840 T5 ldt 5.9 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-LED-tube-Mains-DC-FAM-103487795-Ref-929004307002 pdf 931.2 kB