Philips MASTER, LEDtube, T8, Nett/DC, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 time(r), ELR/EL-DC

MAS LEDtube Mains/EL 600mm 7.6W 840 T8

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T8, Nett/DC, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 time(r), 151 lm/W, EEL D, G13, Plast, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1, DC drevet sentral nødlys, Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)

Bestillingskode: 929004306102
Full bestillingskode: 872110311510200

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G13
Nominell levetid
75 000 time(r)
Brytersyklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929004306102 pdf 67.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929004306102 no_NO pdf 1.1 MB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - MAS LEDtube Mains/EL 600mm 7.6W 840 T8 pdf 2.8 MB
Installasjonsinstruksjoner
Installation Guide pdf 6.2 MB
Installasjonsinstruksjoner
Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 337.3 kB
Installasjonsinstruksjoner
Localized_DE_Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 342.6 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929004306102_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929004306102_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube Mains/EL 600mm 7.6W 840 T8 IES 8.1 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube Mains/EL 600mm 7.6W 840 T8 ldt 5.9 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-LED-tube-Mains-DC-FAM-103487795-Ref-929004306102 pdf 930.8 kB