Philips MASTER, LEDtube, T5, Nett/DC, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 time(r), ELR/EL-DC
MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840 T5
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T5, Nett/DC, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 time(r), 150 lm/W, EEL D, G5, Glass, 0 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1, DC drevet sentral nødlys, Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
Spesifikasjoner
- Sokkelbase
- G5
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Nominell levetid
- 60 000 time(r)
- Brytersyklus
- 200 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referanse for fluksmåling
- Sphere
- Garantiperiode
- 5 år