Philips MASTER, LEDtube, T5, Nett/DC, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 time(r), ELR/EL-DC

MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 26W 840 T5

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, Nett/DC, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 time(r), 150 lm/W, EEL D, G5, Glass, 0 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1, DC drevet sentral nødlys, Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)

Bestillingskode: 929004307602
Full bestillingskode: 872110311520100

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G5
Sustainability rating
Signify Circle
Nominell levetid
60 000 time(r)
Brytersyklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929004307602 pdf 67.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929004307602 no_NO pdf 1.1 MB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 26W 840 T5 pdf 2.8 MB
Installasjonsinstruksjoner
Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 337.3 kB
Installasjonsinstruksjoner
Installation Guide pdf 6.2 MB
Installasjonsinstruksjoner
Localized_DE_Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 342.6 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929004307602_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929004307602_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 26W 840 T5 IES 8.5 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 26W 840 T5 ldt 5.9 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-LED-tube-Mains-DC-FAM-103487795-Ref-929004307602 pdf 931.0 kB