Philips Corepro lyspærer av glass med høy lumeneffekt

For dine daglige belysningsjobber gir CorePro LED høylumen-pærer utmerket lyskvalitet

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Disse CorePro LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til klassiske glødepærer med fordelene med den langvarige LED-teknologien. Et veldig enkelt valg for folk som leter etter en ettermontert LED-erstatning, disse LED-pærene med høy lumen gir 90 % energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle lyspærer. CorePro LED High Lumen-pærer gir utmerket lyskvalitet. Energibesparende LED-belysning som gir en levetid på 15 000 timer for å redusere vedlikeholdskostnadene.

Fordeler

  • Sparer 30 % energi sammenlignet med standard Philips LED-pærer

  • Svært lang levetid som reduserer behovet for utskiftninger

Funksjoner

  • Heritage design

  • Høy lumeneffekt

Bruksområder

  • Hjem
  • Lagerbygg

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Corepro lyspærer av glass med høy lumeneffekt no_NO pdf 298.5 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Corepro lyspærer av glass med høy lumeneffekt
mange eiendeler - Visuals
Video
Corepro Glass High Lumen bulbs HQ1 mp4 201.4 MB

Programtillegg

Family-IES-Corepro lyspærer av glass med høy lumeneffekt
mange eiendeler - Software Plugins