Philips CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002055092
Full bestillingskode: 871951434744100

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E27
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002055092 pdf 67.5 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002055092 no_NO pdf 587.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002055092_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002055092_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG ies 2.3 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A67-COMF-8793248-Ref-929002371502 pdf 685.3 kB