Philips CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 6500 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 6500 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002372802
Full bestillingskode: 871951434665900

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E27
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002372801 pdf 66.8 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002372802 no_NO pdf 571.0 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002372802_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002372802_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G IES 3.0 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A67-COMF-8793248-Ref-929002371502 pdf 685.3 kB