Philips CorePro LED-lyspærer i glass

For dine daglige belysningsjobber kombinerer CorePro LED de kjente formene til klassiske glødepærer med fordelene med langvarig LED-teknologi

Produkter

CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G
929001242992
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G
929001387692
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G
929001387992
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG
929001890092

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til klassiske glødepærer med fordelene med den langvarige LED-teknologien. Et veldig enkelt valg for folk som leter etter en ettermontert LED-erstatning, disse CorePro LED-pærene med høy lumen gir 90 % energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle lyspærer. CorePro LED-pærer gir utmerket lyskvalitet. Energibesparende CorePro LED-belysning som gir en levetid på 15 000 timer for å redusere vedlikeholdskostnadene.

Fordeler

  • Sparer 30 % energi sammenlignet med standard Philips LED-pærer

  • Svært lang levetid som reduserer behovet for utskiftninger

Funksjoner

  • klassisk design og tradisjonelle former

  • perfekt passform og utførelse av høy kvalitet

Bruksområder

  • Hjem
  • Hotell- og restaurantnæringen

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet CorePro LED-lyspærer i glass no_NO pdf 439.4 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-CorePro LED-lyspærer i glass
mange eiendeler - Visuals
Video
LED Glass Bulbs mp4 188.0 MB
Emballasje bilde
Packaging Image tif 380.1 kB
Emballasje bilde
Packaging Image tif 11.2 MB

Programtillegg

Family-IES-CorePro LED-lyspærer i glass
mange eiendeler - Software Plugins