Philips CorePro, LEDbulb, A60 , 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A60 , 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 104.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929001242992
Full bestillingskode: 871951436130000

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E27
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
30 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929001242955 pdf 67.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929001242992 no_NO pdf 876.5 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929001242992_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929001242992_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G ies 35.6 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB