Philips CorePro, LEDbulb, A60 , 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A60 , 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929001890092
Full bestillingskode: 871951434716800

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E27
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929001890002 pdf 66.8 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929001890092 no_NO pdf 315.4 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929001890092_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929001890092_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG ies 3.5 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB