Philips CorePro, LEDbulb, A60 , 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A60 , 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 115 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929001387362
Full bestillingskode: 871951438003500

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E27
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929001387368 pdf 66.9 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929001387362 no_NO pdf 312.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929001387362_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929001387362_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G ies 3.5 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB