GreenSpace Evo Mini er en bærekraftig lyskaster som leveres med en elegant design. Dette gjør lyskasteren til et perfekt valg for hotell- og restaurantbransjen samt motebutikker. Den 3D-trykte innfatningen er laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, mens kjøleribben er laget av 85 % resirkulert aluminium. På grunn av sin sirkulære design er armaturen oppgraderbar, gjenbrukbar, fullt servicebar og resirkulerbar. Kombinert med den høye energieffektiviteten gjør dette GreenSpace Evo Mini til et bærekraftig lyskastervalg. De nye, dype PerfectAccent-reflektorene sikrer en lyseffekt med økt glans og forbedret øyekomfort for kunder. Ytterligere tilpasning av farger og teksturer er mulig via Philips MyCreation
Den slanke og subtile designen passer perfekt i enhver installasjon
Økt glans og bedre komfort for kundens øyne med dype PerfectAccent-reflektorer
Verktøyløs tilgang til optikk, LED og frontglass
Kan repareres og oppgraderes med standardverktøy
Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med mye støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en (tørr) mikrofiberklut
Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.