Philips GreenSpace Evo Mini, Projector 3C track, 3D printed, 11.8 W, D65 mm, 1200 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, Høyreflekterende metallreflektor, smalstrålet 10 til 20 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, Svart

ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402

Produktbeskrivelse

Projector 3C track, D65 mm, Polykarbonat, Svart, Trådløs driver Interact System klar, 1200 lm, 11.8 W, 100 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, smalstrålet 10 til 20 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Skinne

Bestillingskode: 910505104520
Full bestillingskode: 872016959016800

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104520 no_NO pdf 392.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104520_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104520_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402 IES
Dialux
ULD File - ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402 LDT