Philips GreenSpace Evo Mini, 18.8 W, 2200 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, Svart

ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Svart, Strømforsyningsenhet (på/av), 2200 lm, 18.8 W, 118 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, Klar, Glass, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Skinne

Bestillingskode: 910505104524
Full bestillingskode: 872016959020500

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104524 no_NO pdf 302.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104524_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104524_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 IES
Dialux
ULD File - ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 LDT