Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2800 lm, 3000 K, Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader, Hvit

ST332T 27S/830 PSU HWB WH401

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 2800 lm, 20.7 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Skinne

Bestillingskode: 910505104525
Full bestillingskode: 872016959021200

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104525 no_NO pdf 237.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104525_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104525_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST332T 27S/830 PSU HWB WH401 IES
Dialux
ULD File - ST332T 27S/830 PSU HWB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 27S/830 PSU HWB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 27S/830 PSU HWB WH401 LDT