Philips GreenSpace Evo Mini, 10.1 W, 1300 lm, 3000 K, Høyreflekterende metallreflektor, smalstrålet 10 til 20 grader, Hvit
ST332T 12S/830 PSU HNB WH401
Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 1300 lm, 10.1 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Høyreflekterende metallreflektor, smalstrålet 10 til 20 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Skinne
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år