Philips GreenSpace Evo Mini, Projector 5C track, 3D printed, 13.3 W, D65 mm, 1600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, Grå

ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402

Produktbeskrivelse

Projector 5C track, D65 mm, Polykarbonat, Grå, Dali dimming Intaract System klar, 1600 lm, 13.3 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, Klar, Glass, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Skinne

Bestillingskode: 910505104522
Full bestillingskode: 872016959018200

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104522 no_NO pdf 416.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104522_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104522_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 IES
Dialux
ULD File - ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 LDT