Dokumentert kvalitet. Enkel installasjon. Hver gang. Ditt pålitelige og rimelige valg for alle jobber
Offentlige områder og sirkulasjonsområder krever de mest pålitelige belysningsløsningene – spesielt parkeringshus, kontorer, innganger, ganger, korridorer og trapper. Med Philips Ledinaire får du fremragende pålitelighet og mer. Denne populære produktserien tilbyr et utvalg nødvendige LED-armaturer som er tilgjengelige rett fra hyllen. For eksempel vår moderne, firkantede, veggmonterte Ledinaire WL055V-modell, som egner seg for et bredt spekter av allmennbelysningsoppgaver. Akkurat som resten av Ledinaire-serien, er den designet med Philips høye kvalitetsstandarder til en svært konkurransedyktig pris. En prisgunstig, pålitelig og energieffektiv løsning for veggmontering fra markedslederen innen LED-belysning.
Kvalitet og pålitelighet fra Philips
Energibesparende LED
Moderne, ren design
Høy effektivitet med 100lm/W
For utgaver med MDU (bevegelsesdeteksjon):
Sensorenes dekning kan variere mellom innendørs og utendørs bruk.