Produktbeskrivelse
374x150 mm, Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), Programmerbar bevegelse og lyssensor, 630 lm, 6 W, 105 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Spredningsvinkel 110°, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 3-pols