Produktbeskrivelse
374x150 mm, Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 600 lm, 8 W, 75 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Bredstrålet, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 5-pols, Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon