Norge - Norsk

Philips Ledinaire Square Wall-mounted, 8 W, 374x150 mm, 600 lm, 3000 K, IP65, ELB3h

WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH

Produktbeskrivelse

374x150 mm, Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 600 lm, 8 W, 75 lm/W, 3000 K, SDCM≤5, Bredstrålet, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 5-pols, Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon

Bestillingskode: 910505100602
Full bestillingskode: 871869996774199

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Nei
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Verdi
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505100602 no_NO pdf 233.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions pdf 5.8 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505100602_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505100602_EU
mange eiendeler - Visuals