Norge - Norsk

Philips Ledinaire Square Wall-mounted, 6 W, 374x150 mm, 600 lm, 3000 K, IP65

WL055V LED6S/830 PSU WH

Produktbeskrivelse

374x150 mm, Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 600 lm, 6 W, 100 lm/W, 3000 K, SDCM≤5, Spredningsvinkel 110°, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 3-pols

Bestillingskode: 911401834880
Full bestillingskode: 871016334941199

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Nei
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Verdi
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401834880 no_NO pdf 235.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of Ledinaire square wall-mounted pdf 1.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401834880_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401834880_EU
mange eiendeler - Visuals

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips Ledinaire Square Wall mounted WL055V LED6S 830 PSU WH 911401834880 pdf 620.5 kB