Philips Ledinaire Square Wall-mounted, 6 W, 374x150 mm, 630 lm, 4000 K, IP65
WL055V LED6S/840 PSU WH
Produktbeskrivelse
374x150 mm, Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 630 lm, 6 W, 105 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Spredningsvinkel 110°, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 3-pols
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Service Tag
- Nei
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Verdi
- Garantiperiode
- 5 år
- Sustainability rating
- Unclassified