Philips GreenSpace Evo Mini Pendant

En liten og bærekraftig pendel i et elegant design

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH
PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH
910505104925
PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK
PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK
910505104926
PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR
PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR
910505104927
PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH
PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH
910505104928
PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH
PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH
910505104930
PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK
PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK
910505104931

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

GreenSpace Evo Mini Pendant er en bærekraftig pendellampe med et elegant og diskré design. Dette gjør pendelen til et perfekt valg for hotell- og restaurantbransjen samt motebutikker. Den 3D-trykte innfatningen er laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, mens kjøleribben er laget av 85 % resirkulert aluminium. På grunn av sin sirkulære design er armaturen oppgraderbar, gjenbrukbar, fullt servicebar og resirkulerbar. Kombinert med den høye energieffektiviteten gjør dette GreenSpace Evo Mini-pendelen til et bærekraftig valg. Nye PerfectAccents dype reflektorer gir en lyseffekt med økt glans og forbedret komfort for kundens øyne. Ytterligere tilpasning av farger og teksturer er mulig via Philips MyCreation

Fordeler

  • Den slanke og subtile designen passer perfekt i enhver installasjon

  • Økt glans og bedre komfort for kundens øyne med dype PerfectAccent-reflektorer

Funksjoner

  • Enkel tilgang til optikk, LED og frontglass

  • Kan repareres og oppgraderes med standardverktøy

Bruksområder

  • Mote
  • Hotell, restaurant og catering
  • Boliger

Advarsler og sikkerhet

  • Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med mye støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en (tørr) mikrofiberklut

  • Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini Pendant no_NO pdf 489.7 kB
Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini Pendant
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-GreenSpace Evo Mini Pendant
mange eiendeler - Software Plugins