Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Track Pendant, 3D printed, 18.8 W, 2200 lm, 3000 K, CRI>90
PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK
Produktbeskrivelse
Track Pendant, Polykarbonat, Svart, Pendel, Strømforsyningsenhet (på/av), 2200 lm, 18.8 W, 117 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år