Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Track Pendant, 3D printed, 9.7 W, 1200 lm, 3000 K, CRI>90

PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR

Produktbeskrivelse

Track Pendant, Polykarbonat, Grå, Pendel, Strømforsyningsenhet (på/av), 1200 lm, 9.7 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, Klar, Glass, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II

Bestillingskode: 910505104927
Full bestillingskode: 872016983816100

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service Tag
Ja
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104927 no_NO pdf 259.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104927_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104927_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR IES
Revit-fil
PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR 910505104927 ZIP
Dialux
ULD File - PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR ULD
Relux
ROLF File - PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR ROLFZ
LDT
LDT File - PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR LDT