Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Track Pendant, 3D printed, 13.3 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready
PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK
Produktbeskrivelse
Track Pendant, Polykarbonat, Svart, Pendel, Dali dimming Intaract System klar, 1700 lm, 13.3 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, svært bredstrålet >80 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år