Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Track Pendant, 3D printed, 22.2 W, 2700 lm, 4000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready
PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH
Produktbeskrivelse
Track Pendant, Polykarbonat, Hvit, Pendel, Trådløs driver Interact System klar, 2700 lm, 22.2 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år