Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Track Pendant, 3D printed, 9.7 W, 1200 lm, 3000 K, CRI>90

PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH

Produktbeskrivelse

Track Pendant, Polykarbonat, Hvit, Pendel, Strømforsyningsenhet (på/av), 1200 lm, 9.7 W, 124 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II

Bestillingskode: 910505104925
Full bestillingskode: 872016983814700

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service Tag
Ja
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104925 no_NO pdf 257.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104925_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104925_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH IES
Revit-fil
PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH 910505104925 ZIP
Dialux
ULD File - PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH ULD
Relux
ROLF File - PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH LDT