Norge - Norsk

Signify ArenaVision LED gen3.5

ArenaVision LED gen3.5 – Revolusjonerer banebelysningsopplevelsen

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

ArenaVision LED-flombelysningssystemet er en innovativ LED-løsning for banebelysning som støtter de nyeste standardene for TV-kringkasting. ArenaVision LED er designet eksklusivt for sports- og flerbruksarenaer, og tilbyr enestående lyskvalitet, effektiv varmestyring og lang levetid. Når kombinert med kontrollpakker som Interact Sports håndteringssystemet for belysning, kan ArenaVision LED forenkle leveringen av den rette belysningen gjennom planlegging eller gjennom justeringer i ekte tid, og kan brukes for å skape tilpassede lysshow før, under og etter hovedarrangementet. For å sikre optimal bruk både innendørs og utendørs, omfatter flomlysserien to versjoner med trykkstøpt hus i ett stykke, med henholdsvis 2 og 3 LED-motorer. Disse versjonene fungerer også med en ekstern driverboks – separat for bruk på avstand fra flomlyset (BV-versjon), eller forhåndsmontert på monteringsbraketten til flomlyset (HGB-versjon). Denne eksterne driverboksen sikrer enkel installasjon og lavere startkostnader.

Fordeler

  • Maksimal designfleksibilitet for å passe forskjellig stadionarkitektur og høy belysningskvalitet – samsvarer med standarder for internasjonal kringkasting av alle typer sport

  • Den enkle høystrøms IP66-klassifiserte DMX-driveren gjør at ArenaVision LED kan kobles til Interact Sports håndteringssystemet for belysning, og dermed muliggjøre fjernkontrollert belysningshåndtering og dynamiske lysshow

Funksjoner

  • Trykkstøpt innfatning i én del, med et beskyttelsesnivå på IP66 mot støv og vann

  • Bredt spekter av asymmetrisk og symmetrisk optikk sørger for lav blending og best-i-klassen belysningsuniformitet som overgår kravene til alle typer standarder for nivåer på sportsbelysning

Bruksområder

  • Utendørsarenaer, stadioner og baner (cricket, fotball, rugby, tennis, ishockey, golf, skøyteløp, veddeløp, F1-løp, friidrett osv.)
  • Innendørs sportsarenaer og -haller (svømmebassenger, velodromer, basketball, ishockey osv.)
  • Flere og flerbruks-sportsfasiliteter og -arenaer

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet ArenaVision LED gen3.5 no_NO pdf 491.1 kB
Installasjonsinstruksjoner
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 703.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-ArenaVision LED gen3.5
mange eiendeler - Visuals

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental Product Declaration ArenaVision gen3.5 2 modules pdf 955.0 kB
Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental Product Declaration ArenaVision gen3.5 3 modules pdf 956.2 kB