Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1010 W, 145200 lm, 5700 K, CRI80, Symmetrisk, Interact Ready, IP66
BVP418 1650/857 HGB S2 T35 OUT PSDMX
Produktbeskrivelse
Floodlight for televised sports, Aluminium, Aluminium, Monteringsbrakett, justerbar, Strømforsyningsenhet med DMX-grensesnitt, 145200 lm, 1010 W, 144 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI80, Symmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvern på opptil 10 kV i differensiell modus, Tilkoblingsenhet 5-pols, FIBA-godkjent utstyr, FIFA Quality Pro
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED1650 [LED module 165000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Forkobling
- -
- Driver inkludert
- Ja
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år
- Sustainability rating
- Signify Circle