Norge - Norsk

Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1010 W, 151360 lm, 5700 K, CRI70, Symmetrisk, Interact Ready, IP66

BVP418 1720/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX

Produktbeskrivelse

Floodlight for televised sports, Aluminium, Aluminium, Monteringsbrakett, justerbar, Strømforsyningsenhet med DMX-grensesnitt, 151360 lm, 1010 W, 150 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvern på opptil 10 kV i differensiell modus, Tilkoblingsenhet 5-pols, FIBA-godkjent utstyr, FIFA Quality Pro

Bestillingskode: 912300060888
Full bestillingskode: 872110338290000

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED1720 [LED module 172000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Forkobling
-
Driver inkludert
Ja
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300060888 no_NO pdf 563.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300060888_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300060888_EU
mange eiendeler - Visuals