Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1670 W, 222536 lm, 5700 K, Asymmetrisk bredstrålet, Interact Ready
BVP428 2690/857 PSD BV S2 D9 T25 OUT
Produktbeskrivelse
Floodlight for televised sports, Aluminium, Aluminium, Monteringsbrakett, justerbar, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 222536 lm, 1670 W, 133 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335), Asymmetrisk bredstrålet, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 10 kV differensialmodus og 10 kV fellesmodus, Tilkoblingsenhet 5-pols, FIBA-godkjent utstyr, FIFA Quality Pro
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED source 269000 lm
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Light source engine type
- LED
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år
- Sustainability rating
- Signify Circle