Norge - Norsk

Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 193600 lm, 5700 K, CRI90, Symmetrisk, Interact Ready, IP66

BVP428 2200/957 BV S2 T35 OUT PSDMX

Produktbeskrivelse

Floodlight for televised sports, Aluminium, Aluminium, Monteringsbrakett, justerbar, Strømforsyningsenhet med DMX-grensesnitt, 193600 lm, 1500 W, 129 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI90, Symmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvern på opptil 10 kV i differensiell modus, Tilkoblingsenhet 5-pols, FIBA-godkjent utstyr, FIFA Quality Pro

Bestillingskode: 912300060894
Full bestillingskode: 872110338296200

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED2200 [LED module 220000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Forkobling
-
Driver inkludert
Ja
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300060894 no_NO pdf 541.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300060894_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300060894_EU
mange eiendeler - Visuals