Philips MASTER LEDtube T8

Untuk kinerja terbaik dan keberlanjutan

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Philips MASTER LEDtube mengintegrasikan sumber cahaya LED ke dalam faktor bentuk fluoresen tradisional. Desainnya yang unik menciptakan tampilan visual yang sangat seragam dan tidak dapat dibedakan dari lampu neon tradisional. Tabung LED T8 ini adalah pilihan yang tepat untuk kinerja mutlak dan dirancang untuk tahan terhadap kondisi sehari-hari. Penghematan tak tertandingi berkat konsumsi energi yang rendah dan masa pakai yang sangat lama memastikan tabung ini sangat sesuai untuk setiap aplikasi yang sulit.

Manfaat

  • Kinerja mutlak yang memberikan solusi untuk setiap aplikasi

  • Penghematan tak tertandingi dengan konsumsi energi rendah dan masa pakai yang lama

Fitur

  • Retrofit lampu T8 yang ada pada ballast EM atau listrik

  • > Penghematan energi 50% dibandingkan dengan tabung fluoresen hingga 185lm/W

Penggunaan

  • Pelataran parkir/tempat parkir mobil beratap
  • Gudang/ruang pendingin/papan reklame
  • Area transportasi dan distribusi
  • Makanan & Museum

Peringatan & Keselamatan

  • CATATAN: Efisiensi energi dan distribusi cahaya secara keseluruhan pada setiap pemasangan yang menggunakan lampu ini akan ditentukan berdasarkan desain pemasangan.

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet MASTER LEDtube T8 id_ID pdf 266.5 kB
Referensi tambahan
2-pager for the Philips MASTER Value LEDtube Universal T8, including product benefits, features, technical data and order information zip 312.0 MB

Visual

Family-Photographs-MASTER LEDtube T8
Beberapa aset - Visuals
Video
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB
Video
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Video
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Gambar kemasan
Packaging Image tif 1.2 MB

Plugin perangkat lunak

Family-IES-MASTER LEDtube T8
Beberapa aset - Software Plugins