Philips MASTER, LEDtube, T8, Mains, Ujung tunggal, 600 mm, 100-277 V, 10 W, 17-18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, 60000 jam

MAS LEDtube 600mm HO VWV 10W 840 T8 GM

Deskripsi Produk

MASTER, LEDtube, T8, Mains, Ujung tunggal, 600 mm, 100-277 V, 10 W, LED alternative to 17-18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, 60000 jam, 105 lm/W, G13, Plastik

Order code: 929003558108
Kode urutan lengkap: 871951446937200

Spesifikasi

Tutup-Dasar
G13
Nominal masa pakai
60.000 jam
Siklus Sakelar
200.000
Teknologi Pencahayaan
LEDtube

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929003558108 id_ID pdf 622.7 kB

Visual

Product-Photographs-929003558108_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929003558108_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO VWV 10W 840 T8 GM IES 8.2 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-MainsT8-COMF-2167-Ref-929003558108 pdf 656.3 kB