Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, Ujung tunggal, 1200 mm, 220-240 V, 18.7 W, 38W TL-D, 4000 K, 3000 lm, 60000 jam

MAS LEDtube 1200mm UO+ 18.7W840 T8

Deskripsi Produk

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, Ujung tunggal, 1200 mm, 220-240 V, 18.7 W, LED alternative to 38W TL-D, 4000 K, 3000 lm, 60000 jam, 160 lm/W, G13, Plastik, RG0

Order code: 929004245808
Kode urutan lengkap: 872016939076800

Spesifikasi

Tutup-Dasar
G13
Nominal masa pakai
60.000 jam
Siklus Sakelar
200.000
Teknologi Pencahayaan
LEDtube

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929004245808 id_ID pdf 633.2 kB

Visual

Product-Photographs-929004245808_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929004245808_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UO+ 18.7W840 T8 IES 20.8 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
Environmental product declaration pdf 678.1 kB