Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, Ujung tunggal, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 1150 lm, 60000 jam

MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8

Deskripsi Produk

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, Ujung tunggal, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1150 lm, 60000 jam, 143 lm/W, G13, Plastik, RG0

Order code: 929003805708
Kode urutan lengkap: 872016931591400

Spesifikasi

Tutup-Dasar
G13
Nominal masa pakai
60.000 jam
Siklus Sakelar
200.000
Teknologi Pencahayaan
LEDtube

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929003805708 id_ID pdf 633.4 kB

Visual

Product-Photographs-929003805708_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929003805708_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8 IES 20.9 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929003805808-EPD pdf 690.5 kB