Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, Ujung tunggal, 1200 mm, 220-240 V, 13 W, 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 60000 jam

MAS LEDtube 1200mm HO 13W865 T8

Deskripsi Produk

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, Ujung tunggal, 1200 mm, 220-240 V, 13 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 60000 jam, 161 lm/W, G13, Plastik, RG0

Order code: 929003806208
Kode urutan lengkap: 872016931611900

Spesifikasi

Tutup-Dasar
G13
Nominal masa pakai
60.000 jam
Siklus Sakelar
200.000
Teknologi Pencahayaan
LEDtube

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929003806208 id_ID pdf 625.3 kB

Visual

Product-Photographs-929003806208_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929003806208_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 13W865 T8 IES 10.6 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929003806108-EPD pdf 723.7 kB