Temukan solusi pencahayaan kami untuk ekonomi sirkular

Pencahayaan yang dirancang untuk ekonomi sirkular

Signify Circle

Pilihlah pencahayaan berkinerja tinggi yang hemat energi dan sumber daya, serta dirancang untuk daya tahan, kemampuan peningkatan, dan penggunaan kembali.

Kami mewujudkannya

Menurut Komisi Eropa, hingga 80% dampak lingkungan dan 90% biaya produksi ditentukan pada tahap desain produk. Itulah mengapa produk Signify Circle dirancang dengan prinsip sirkularitas sejak awal. Prinsip desain kami berfokus pada tiga tindakan inti: gunakan lebih sedikit, gunakan lebih lama, dan gunakan lagi.

 

  • Gunakan lebih sedikit: dengan mengurangi jejak material, meningkatkan penggunaan konten daur ulang, menghilangkan zat berbahaya, dan unggul dalam efisiensi energi.
  • Gunakan lebih lama: dengan memperpanjang masa pakai produk dan mempermudah peningkatan dan perbaikan sehingga tetap dapat digunakan lebih lama.
  • Gunakan lagi: dengan membuat bagian-bagiannya lebih mudah diambil dan pada akhirnya produk didaur ulang ketika mencapai akhir masa pakainya sehingga, sebisa mungkin, bahan-bahan dapat digunakan kembali.
Gunakan lebih sedikit, gunakan lebih lama, gunakan lagi.

Sirkularitas dimulai di sini​

Produk Circle-ready

Setiap produk Signify Circle dirancang dengan prinsip sirkularitas sejak awal. Artinya, penggunaan material yang cerdas, efisiensi energi yang optimal, solusi yang dirancang agar tahan lama, serta dioptimalkan untuk kemampuan peningkatan dan penggunaan kembali.

 

 

Light as a service

Light as a service

Dengan model bisnis Light as a Service (LaaS) kami, Anda mendapatkan kinerja yang Anda butuhkan tanpa perlu memiliki atau memelihara peralatan tersebut. Ini adalah cara sederhana untuk menurunkan biaya, mengurangi kerepotan, dan memastikan pencahayaan berkinerja tinggi dalam jangka panjang.

Gunakan kembali, perbaiki, remanufaktur​

Remanufaktur

Hidupkan kembali pada luminer bekas dengan layanan profesional yang dirancang untuk mengembalikan performanya seperti baru, dan didukung oleh garansi. Ini adalah pilihan cerdas yang dapat menghemat sumber daya, mengurangi pemborosan material, dan memberikan kualitas yang andal.

Suku cadang & ugrade peralatan

Kemudahan perawatan dan suku cadang

Perawatan menjadi lebih mudah dari sebelumnya berkat kode QR pada semua produk Signify Circle yang memberikan akses instan ke informasi layanan produk, suku cadang, dan layanan upgrade. Ini adalah cara yang hemat biaya dan minim gangguan untuk memperpanjang umur produk.

Untuk informasi detail mengenai definisi Signify Circle dan kerangka kebijakan sirkularitas, klik di sini .