Philips MASTER, LEDtube, T8, Mains, Ujung tunggal, 1200 mm, 100-277 V, 18 W, 32-36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 60000 jam

MAS LEDtube 1200mm HO VWV 18W 840 T8 GM

Deskripsi Produk

MASTER, LEDtube, T8, Mains, Ujung tunggal, 1200 mm, 100-277 V, 18 W, LED alternative to 32-36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 60000 jam, 116 lm/W, G13, Plastik

Order code: 929003557908
Kode urutan lengkap: 871951446933400

Spesifikasi

Tutup-Dasar
G13
Nominal masa pakai
60.000 jam
Siklus Sakelar
200.000
Teknologi Pencahayaan
LEDtube

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929003557908 id_ID pdf 616.0 kB

Visual

Product-Photographs-929003557908_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929003557908_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO VWV 18W 840 T8 GM IES 8.2 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-MainsT8-COMF-2167-Ref-929003557908 pdf 659.5 kB