Magyarország - Magyar

Okosítsa raktárát, lépésről lépésre 

Az ipar fejlődik.
Hogyan tud lépést tartani vele?

 

Digitalizáció, fejlesztés, különböző rendszerek integrálása és az IoT: mind tudjuk, hogy ez a tendencia. Ne csak várja a fejlődést, hanem tegyen érte aktívan, és biztosítsa piaci előnyét most és a jövőben is! - Még mindig nem biztos benne? – Tudjuk, hogy a működési költségeket alacsonyan, a termelékenységet magasan kell tartania, a kiadásokat pedig a megtérüléssel igazolnia.

Legyen az Interact okosvilágítás a fejlődéshez vezető útjának kiindulópontja. Az Interact segítségével a digitalizálás szakaszosan végezhető el, minden egyes szakaszban jelentős kézzelfogható üzleti előnyöket teremtve

Stwórz swój magazyn przyszłości dzięki wideo Interact

Az Interact hálózatalapú világítás pontosan azt nyújtja, amire szüksége van

Zrównoważony rozwój

Fenntarthatóság

Csatlakozzon a klímaváltozás megállításához energiahatékony világítással, amely ideális a CO2 kibocsátás minimalizáláshoz.
Jeszcze bardziej wydajne urządzenia

Hatékonyabb létesítmények

A rendszer által generált valós idejű kihasználtsági térképek segítenek Önnek az új leltározási stratégiák - például az ABC-elemzés - kidolgozásában, végrehajtásában és hatásainak elemzésében, hogy javítsa létesítménye termelékenységét.
Komfort i bezpieczeństwo

Kényelem és biztonság

A jó minőségű és komfortos világítás bizonyítottan pozitív hatással van a munkavállalók biztonságára és közérzetére.
Interakcja dla Twojego magazynu: połączony, skalowalny system

Vállalkozása az okosvilágítási lehetőségek révén fellendülhet, ha hatékonyan és gyorsan fogadja a változásokat. Ebben segíthet az Interact IoT okosvilágítás. A fény mindig fontos szerepet játszik ott, ahol emberek vannak, így az IoT-vel integrált raktárvilágítás olyan platformot hoz létre, amellyel kiterjesztheti az intelligens technológiát az egész létesítményére.

 

Mivel az Interact testre szabható, lehetővé teszi a szükséges funkciók folyamatos hozzáadását, amikor felmerülnek az igények. Az Interact egy megbízható rendszer, amelyet úgy terveztünk, hogy minden lépésnél tájékoztasson, inspiráljon és támogasson.

Fedezze fel az intelligens világításban rejlő lehetőségeket a raktárához

Zintegrowany magazyn jest w pełni zdigitalizowany

Az okos raktár világítás teljesen digitalizált

 

A háromrészes sorozat második részében részletesen bemutatjuk, hogyan segíthetnek az IoT rendszerek a raktári balesetek megelőzésében, valamint az egészséges és komfortos munkakörnyezet megteremtésében.

Rhenus

Az okos raktár

világítás biztonságos

 

 

 

A háromrészes sorozat második részében részletesen bemutatjuk, hogyan segíthetnek az IoT rendszerek a raktári balesetek megelőzésében, valamint az egészséges és komfortos munkakörnyezet megteremtésében.

MLP

Az okos raktár világítás fenntartható 

 

A háromrészes sorozat harmadik része azt vizsgálja, hogyan segíthetnek az okos rendszerek a raktártulajdonosoknak és üzemeltetőknek a fenntartható működés elérésében.

Miért válassza a Világítás mint szolgáltatást?

A fény minden vállalat alapvető eleme. Ha jelenleg nincs költségvetése a világítás korszerűsítésére, vagy nincs ideje egy új rendszer telepítésére és kezelésére, akkor nálunk megtalálja a tökéletes megoldást.

 

A LaaS (Világítás mint Szolgáltatás) konstrukcióval azonnali megtakarítást érhet el és optimalizálhatja készpénzáramlását az első naptól fogva. Nem kell beruháznia, nem kell aggódnia új világítási rendszer vásárlása, telepítése vagy kezelése miatt. Mindenről egy havi előfizetés áráért cserébe gondoskodunk.

Światło to podstawa w każdej firmie

Fenntarthatósági irányok az ipar számára

 

Az iparágak számára a fenntarthatósági stratégia felé vezető minden lépés lehetőséget teremt a lineáris gazdaságból a körkörös gazdaságba való átálláshoz. Az intelligens LED világításra való váltás remek kiindulópont. Az energiahatékonyság, az alacsonyabb karbantartási költségek, a szerződéses szolgáltatások és a világítástervezési segítség megtakarítást eredményezhet az első évben. Tudjon meg többet a Climate Grouppal közösen készített Whitepaper tanulmányunkból.

 

Töltse le a Whitepaper kiadványunkat

Tegye meg az első lépést az intelligens raktár felé