Philips DynaVision Programozható Xtreme SON-hoz

Xtreme előtétek a maximális energiamegtakarítás érdekében

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Nagyon megbízható és rugalmas elektronikus előtétek SON lámpákhoz. energiatakarékosságra, valamint a karbantartási költségek csökkentésére tervezték őket. Ezeknek a céloknak az elérését szolgálja a 80 000 órás élettartam és a beépített villámvédelem. A DynaVision Programmable termékcsalád tökéletes alap bármely világítási megoldás számára.

Előnyök

  • Kétutas kommunikációt tesz lehetővé a világítási hálózattal (DALI-n keresztül)

  • A beépített fényerő-szabályozásnak köszönhetőn akár 40%-os energiatakarékosság, valamint nagyon hatékony vezérlési hatékonyság érhető el.

Jellemzők

  • DALI protokollon keresztül programozható és szabályozható

  • Több szabályozási lehetőséget ötvöz (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Constant Light Output, Adjustable Light Output)

Alkalmazási területek

  • Közutak/autópályák megvilágítása
  • Lakóterületek megvilágítása
  • Díszvilágítás

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet DynaVision Programozható Xtreme SON-hoz hu_HU pdf 613.4 kB

Látvány

Family-Photographs-DynaVision Programozható Xtreme SON-hoz
Több eszköz - Visuals